Document downloaden () van 20
We make what matters work*

280957
Model Code: P5-315/V/SVB/HI10

Eaton Moeller® series P5 Hoofdschakelaar, P5, 315 A, tussenbouw, 3-polig, 1 M, NOOD-UIT-functie, met rode draaigreep en gele plaat, afsluitbaar in 0-stand

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series P5 hoofdschakelaar
Catalogusnummer
280957
EAN
4015082809577
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
150 mm
Breedte van product
130 mm
Gewicht van product
2.216 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
UL 508
IEC 60947
EN 60947-3
VDE
CE
CSA
CSA File No.: 223805
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV, NLRV7
UL
CSA Class No.: 3211-05
VDE 0660
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
P5-315/V/SVB/HI10

Features & Functions

Kenmerken
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als werkschakelaar
Uitgerust met:
Rode draaigreep en gele borgring
Functies
Nooduitschakelfunctie
Vergrendelbaar
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de stand 0 (uit)
Aantal polen
3

General information

Toebehoren
Hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker.
Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
80.000 schakelingen
Montagemethode
Montage aan de achterkant
Inbouwpositie
Zoals vereist
Bedrijfsfrequentie
50 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Hoofdschakelaar
Productcategorie
Hoofdschakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Geschikt voor
Achterbouw
Aftakcircuits, geschikt als motorontkoppeling, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen
2 x 50 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x 70 mm², vast of samengeslagen
1 x 120 mm², Exibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x 20 x 5 mm Aantal segmenten x breedte x dikte, koperen strip
1 x 185 mm², vast of samengeslagen
2 x 20 x 3 mm aantal segmenten x breedte x dikte, koperen strip
350 MCM (AWG), Massieve of flexibele leider met ferrule
300 MCM (AWG), flexibel
Formaat schroeven
6 mm AF, Zeskant-inbussleutel, Aansluitschroef
Aanhaalmoment
16 Nm, Schroefklemmen
140 lb-in, Schroefklemmen

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
1800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
1650 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
1550 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
400 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
147 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
138 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
135 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
315 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
182 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
205 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
184 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
315 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
315 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
315 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
315 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
100 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
75 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
90 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
55 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
110 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
45 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
315 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Short-circuit rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
15 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
5,8 kA
5,8 kA, Contacten, 1 seconde
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
800A Klasse RK1, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout)
65 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A, Klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
315 A gG/gL, zekering, contacten

Switching capacity

Belastingswaarde
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
300 A, Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600 (UL/CSA)
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
2050 A
Spanning per contactpaar in serie
42 V

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
20 HP
Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
35 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
75 HP
Toegewezen motorvermogen bij 277 V, 60 Hz, 1-fase
35 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1

Actuator

Kleur actuator
Rood
Actuatortype
Deurkoppelingsdraaiaandrijving

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
12.7 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
12.7 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
315 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.