Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

281203
DILM32-XSPR240

Eaton Moeller®-serie DILM RC-dempelement, 110 - 240 AC V, Voor gebruik met: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM RC-dempelement
Catalogusnummer
281203
EAN
4015082812034
Productlengte/-diepte
43 mm
Hoogte van product
25 mm
Breedte van product
9 mm
Gewicht van product
0.005 kg
Certificering
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA File No.: 256465
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CE
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
UL Recognized
Opmerkingen bij catalogus
Bij DC-gestuurde magneetschakelaars en bij DILM115 en DILM150 is het dempelement geïntegreerd.
Modelcode
DILM32-XSPR240

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Features & functions

Functies
RC-element

Algemene informatie

Productcategorie
Accessoires
Gebruikt met
DILL… en DILM32-XSPR240
Type spanning
AC

Magneetsysteem

Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
240 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

mCAD model

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.