Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

283464
Model Code: DILM150-XHIA22

Eaton Moeller® series DILM Hulpcontactblokje, 4-polig, Ith= 16 A, 2 M, 2 V, Frontbevestiging, Schroefklemmen, DILM40 - DILM170, XHIA

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM hulpcontactblokje
Catalogusnummer
283464
EAN
4015082834647
Productlengte/-diepte
39 mm
Hoogte van product
46 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.055 kg
Certificering
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
UL 508
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL
CSA File No.: 012528
Modelcode
DILM150-XHIA22

Omgevingscondities, mechanisch

Schokbestendigheid
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
λ < 5 x 1/10⁷ (1 storing bij 2.000.000 schakelingen bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
16 A

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht wordt genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.23 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
4 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
6 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
3 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
10 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
500 V

Features & functions

Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Kenmerken
Onderling vergrendelde tegengestelde contacten binnen een hulpcontactblokje (volgens IEC 60947-5-1, bijlage L)
Uitgerust met:
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten
Functies
Voor standaard toepassingen
Aantal polen
Vierpolig

Algemene informatie

Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, elektrisch
1.300.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A)
Model
Opzetbaar
Montagemethode
Frontbevestiging
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Type
Hulpcontact voor frontmontage

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Veilige isolatie
440 V AC, Tussen spoel en hulpcontacten, Volgens EN 61140
440 V AC, Tussen hulpcontacten, Volgens EN 61140

Kortsluitvastheid

Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 16 A gG/gL, Zekering, Zonder lassen, Hulpcontacten
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
16 A gG/gL, 500 V, Max. Zekering, contacten

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.