Eaton Moeller® series M22 signaalkeuzeschakelaar, RMQ-Titan, met draaigreep, vast, 2 standen (V-stand), groen, Frontring titaan
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 signaalkeuzeschakelaar
|
| Catalogusnummer |
284395
|
| EAN |
4015082843953
|
| Productlengte/-diepte |
46 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.014 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94.-91 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14.-05 IEC 60947-5 VDE CSA IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 CE UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 UL UL Category Control No.: NKCR DNV |
| Modelcode |
M22-WLKV-G
|
| Kleur bedieningselement |
Zwart
|
| Uitvoering actuator |
Schakelfunctie vergrendelend
Vast |
| Actuatortype |
Tuimelschakelaar
|
| Kleur frontring |
titaan
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Model |
Met draaigreep
Klassiek |
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Functies |
Vaste/terugverende functie, kan worden gewijzigd met coderingsdelen M22-XC-Y
|
| Kleur van melder |
Groen
|
| Lenstype |
Rond
|
| Aantal schakelposities |
2
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja |
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Toebehoren |
draaigreep
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 4X, 13
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP66
|
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| Bedrijfsfrequentie |
2000 schakelingen/uur
|
| Bedrijfskoppel |
0.3 Nm
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Formaat |
Diameter voorzijde: 29,7 mm
|
| Geschikt voor |
Verlichting
|
| Schakelhoek |
60 °
|
| Type |
Signaalkeuzeschakelaar
|