Document downloaden () van 20
We make what matters work*

284396
Model Code: M22-WLKV-Y

Eaton Moeller® series M22 signaalkeuzeschakelaar, RMQ-Titan, met draaigreep, vast, 2 standen (V-stand), geel, Frontring titaan

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
Catalogusnummer
284396
EAN
4015082843960
Productlengte/-diepte
46 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.014 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
EN 60947-5
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
VDE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
Modelcode
M22-WLKV-Y

Productspecificaties

Type
Signaalkeuzeschakelaar
Toebehoren
draaigreep
Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering actuator
Schakelfunctie vergrendelend
Vast
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Frontring
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/uur
Mate van vervuiling
3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Actuatortype
Tuimelschakelaar
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfskoppel
0.3 Nm
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Schakelhoek
60 °
Kleur frontring
titaan
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Kleur
Geel
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Met draaigreep
Inbouwpositie
Zoals vereist
Overspanningscategorie
III
Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP66
Functies
Vaste/terugverende functie, kan worden gewijzigd met coderingsdelen M22-XC-Y
Kleur van melder
Geel
Lenstype
Rond
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Aantal schakelposities
2
Formaat
Diameter voorzijde: 29,7 mm
Productcategorie
RMQ-Titan
Geschikt voor
Verlichting

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.