Document downloaden () van 20
We make what matters work*

284830
Model Code: M22-DDLM-GR-X1/X0

Eaton Moeller® series M22 dubbele bedieningsdrukknop, RMQ-Titan, Drukknop I en indicatielampje vlak, drukknop 0 niet vlak, terugverend, Witte lens, groen, rood, beschreven, Frontring titaan

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
Catalogusnummer
284830
EAN
4015082848309
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
55 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.015 kg
Certificering
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CE
VDE 0660
DNV
GL
LR
Opmerkingen bij catalogus
Boton doble grabado I/O
Modelcode
M22-DDLM-GR-X1/X0

Productspecificaties

Type
Dubbele actor
Kleur bedieningselement
Groen/rood
Kenmerken
Met opschrift
Uitvoering actuator
veerretour
Terugverend
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Frontring
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja
Bedieningskracht
5 N
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Aantal commandoposities
2
Openingsdiameter
22.5 mm
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Kleur frontring
titaan
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Materiaal frontring
Kunststof
Lenskleur
Wit
Model
Drukknop I en indicatielampje vlak, drukknop 0 niet vlak
Klassiek
Inbouwpositie
Zoals vereist
Beschermingsgraad
IP66
NEMA 12
NEMA 4X
NEMA 3R
NEMA 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
NEMA 4X
IP66
Belettering
Opschrift
Uitvoering frontelement
Vlak
Lenstype
Ovaal
Levensduur, mechanische
200.000 schakelingen
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: 29,7 x 54,7 mm
Geschikt voor
Verlichting

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.