Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Massieve railset, voor B = 600 mm, DIN-rail, + 2 montagemasten in hoogte verstelbaar
| Productnaam |
Eaton xEnergy Basic installatiecomponent
|
| Catalogusnummer |
286753
|
| EAN |
4015082867539
|
| Productlengte/-diepte |
135 mm
|
| Hoogte van product |
35 mm
|
| Breedte van product |
542 mm
|
| Gewicht van product |
0.5 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
BPZ-DINR24-600-T
|
| Functies |
Extra apparatuur
|
| RAL-nummer |
0
|
| Speciale voorzieningen |
DIN-rail met 2 bevestigingen in hoogte verstelbaar
|
| Kleur |
Roestvrij staal
|
| Model |
Draagrail
|
| Type |
Extra apparatuur
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Montagemethode |
Inbouw
Opbouw Staande verdeler |
| Inbouwpositie |
Horizontaal
Verticaal |
| Aantal moduleruimte-units (totaal) |
24
|
| Geschikt voor breedte behuizingsbouw |
600 mm
|
| Geschikt voor breedte |
600 mm
|