Eaton Moeller® series Rapid Link energieadapterkabel, vlakke kabel, L=1,5m
| Productnaam |
Eaton Rapid Link Power adapter cable
|
| Catalogusnummer |
290210
|
| EAN |
4015082902100
|
| Productlengte/-diepte |
1.5 m
|
| Hoogte van product |
50 mm
|
| Breedte van product |
240 mm
|
| Gewicht van product |
0.429 kg
|
| Voldoet aan: |
CE
|
| Modelcode |
RA-C3/C1-1,5HF
|
| Kleur |
Grijs
|
| Kenmerken |
Connectorsysteem systeemgebonden
Oliebestendig (conform EN 60811-404) |
| Uitgerust met: |
Voedingsstekker en stekker voor flexibele railaansluiting, Halogeenvrij, 5 x 1,5 mm²
Beschermingsleider |
| Functies |
Voor het aansluiten van het apparaat met de 400 V AC flexibele railaansluiting
|
| Beschermingsgraad |
Overig
|
| Nominale stroom |
6.6 A
|
| Nominale spanning - min |
480 V
|
| Nominale spanning - max |
480 V
|
| Productcategorie |
Voedingsspanning
|
| Productcategorie |
Voedingsspanning
|
| Toegestane omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
| Toegestane omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Buitendiameter - ca. |
10 mm
|
| Materiaal buitenmantel |
Overig
|