Document downloaden () van 20

291467
Model Code: EVG-16/2PHAS/4MODUL

Eaton Moeller series xPole - Kamrail. EV kamrails 2-fase, 4HP, 80 A voor PLS CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series kamrail
Catalogusnummer
291467
EAN
4015082914677
Productlengte/-diepte
33 mm
Hoogte van product
7.8 mm
Breedte van product
75 mm
Gewicht van product
0.029 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
EVG-16/2PHAS/4MODUL

Productspecificaties

Gebruikt met
Railsysteem
EVG
Type
  • Railsysteem
  • EVG
Kenmerken
Geïsoleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Rail voor aardlekschakelaars
Rail voor ministroomonderbreker
Type elektrische aansluiting
Vork
Nominale surgespanning
4 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
80 A
Geschikt voor aantal apparaten
37
Aantal polen
Tweepolig
Kleur
Overig
Diameter
16 mm²
Aantal modulaire ruimten
4
Aantal fasen
2
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
415 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
25 kA
Functies
Railsysteem
Geschikt voor
2 apparaten

Productspecificatie exporteren

Declarations of conformity

Tekeningen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.