Document downloaden () van 20
We make what matters work*

291478
Model Code: EVG-16/3PHAS/N/8MODUL/LS

Eaton Moeller series xPole - Kamrail. EV rails 3 fase, 4+8 HP, voor gecombineerde FI-/LS-eenheid met 4 p-FI, 16

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series kamrail
Catalogusnummer
291478
EAN
4015082914783
Productlengte/-diepte
33 mm
Hoogte van product
10.4 mm
Breedte van product
210 mm
Gewicht van product
0.12 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
EVG-16/3PHAS/N/8MODUL/LS

Productspecificaties

Gebruikt met
EVG
Railsysteem
Type
  • Railsysteem
  • EVG
Kenmerken
Geïsoleerd
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Rail voor gecombineerde lekstroom/vermogensschakelaar
Rail voor ministroomonderbreker
Rail voor aardlekschakelaars
Type elektrische aansluiting
Vork
Nominale surgespanning
4 KV
Nominale ononderbroken stroom (lu)
80 A
Geschikt voor aantal apparaten
0
Aantal polen
Driepolig
Kleur
Overig
Diameter
16 mm²
Aantal modulaire ruimten
8
Aantal fasen
3
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
415 V
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
25 kA
Functies
Railsysteem
Geschikt voor
Apparaten met N-rail

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.