Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

294006
Model Code: DILK20-11(42V50HZ,48V60HZ)

Eaton Moeller® series DILK magneetschakelaar voor condensatoren, met serieweerstanden, 20 kVar, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILK magneetschakelaar
Catalogusnummer
294006
EAN
4015082940065
Productlengte/-diepte
138 mm
Hoogte van product
135 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.51 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
EN 60947-4-1
UL 508
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
VDE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL
UL 60947-4-1
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Modelcode
DILK20-11(42V50HZ,48V60HZ)

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
25 °C

Contacts

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Maakvermogen zonder demping (waarde I-piek)
180 x Ie
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
1
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
5.4 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.8 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
29 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.1 W

Electrical rating

Nominale bedrijfsstroom (Ie)
29 A bij 525 V (driefasige condensatoren, open)
26 A bij 690 V (driefasige condensatoren, in behuizing)
29 A bij 690 V (driefasige condensatoren, open)
29 A bij 230 V (driefasige condensatoren, open)
29 A bij 400 V (driefasige condensatoren, open)
26 A bij 400 V (driefasige condensatoren, in behuizing)
26 A bij 230 V (driefasige condensatoren, in behuizing)
26 A bij 525 V (driefasige condensatoren, in behuizing)
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
20 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-6B, 525 V, 50 Hz
25 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-6B, 690 V, 50 Hz
33.3 kW

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & Functions

Uitgerust met:
Serieweerstanden

General information

Toepassing
Magneetschakelaars voor correctie van de arbeidsfactor
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Levensduur, elektrisch
150.000 schakelingen
Bedrijfsfrequentie
120 schakelingen/uur
Productcategorie
DILK magneetschakelaars voor condensatoren
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Type spanning
AC

Magnet system

Boogtijd
10 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1,1 nc AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
58 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
71 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
7,6 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
9,3 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
42 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
42 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
48 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
48 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
22 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
16 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
14 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
8 ms

Special purpose ratings

Speciale classificatie van capacitieve schakeling
28 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
20 kVar, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
12 kVar, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
28 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
30 kVar, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
28 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)

Switching capacity

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)

Terminal capacities

Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x 16 mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 6, hoofdcontact

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.