Eaton Moeller® series DILK magneetschakelaar voor condensatoren, met serieweerstanden, 25 kVar, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILK magneetschakelaar
|
| Catalogusnummer |
294032
|
| EAN |
4015082940324
|
| Productlengte/-diepte |
138 mm
|
| Hoogte van product |
135 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.51 kg
|
| Certificering |
CE
CSA UL IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 |
| Modelcode |
DILK25-11(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °F
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °F
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °F
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
25 °F
|
| Aantal hoofdcontacten (maakcontact) |
3
|
| Maakvermogen zonder demping (waarde I-piek) |
180 x Ie
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact |
0
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
9.3 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
3.1 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
38 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
2.1 W
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
38 A at 230 V (driefase condensatoren, open)
38 A at 690 V (driefase condensatoren, open) 34 A at 690 V (driefase condensatoren, in behuizing) 38 A at 400 V (driefase condensatoren, open) 34 A at 230 V (driefase condensatoren, in behuizing) 38 A at 525 V (driefase condensatoren, open) 34 A at 400 V (driefase condensatoren, in behuizing) 34 A at 525 V (driefase condensatoren, in behuizing) |
| Interferentie-emissie |
Volgens EN 60947-1
|
| Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
| Uitgerust met: |
Serieweerstanden
|
| Toepassing |
Magneetschakelaars voor correctie van de arbeidsfactor
|
| Verbinding |
Schroefklemmen
|
| Beschermingsgraad |
IP00
|
| Levensduur, elektrisch |
150.000 schakelingen
|
| Bedrijfsfrequentie |
120 schakelingen/uur
|
| Productcategorie |
DILK magneetschakelaars voor condensatoren
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Type spanning |
AC
|
| Boogtijd |
10 ms
|
| Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
|
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Aanspreekspanning |
0,8 - 1,1 nc AC x Uc
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
58 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
71 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
|
| Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
7,6 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz |
| Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
9,3 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
2,1 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz |
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
240 V
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
22 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
16 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
14 ms
|
| Speciale classificatie van capacitieve schakeling |
36 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
15 kVar, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 40 kVar, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 38,4 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 30 kVar, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 36 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA) |
| Aansluitvermogen (massief) |
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels
|
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
1 x 16 mm², hoofdstroomkabels
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdstroomkabels
|
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 6, hoofdcontact
|