Document downloaden () van 20

32CML
32A 660V AC BS88/A2 BS LV Neutral Link

Neutrale brug, laagspanning, 32 A, AC 660 V, BS88/A2, BS

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekeringhouders
Catalogusnummer
32CML
EAN
5027590476645
Productlengte/-diepte
86 mm
Hoogte van product
9 mm
Breedte van product
9 mm
Gewicht van product
7.5 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
Certificering
BS88-2
IEC
CSA
Modelcode
32A 660V AC BS88/A2 BS LV Neutral Link

Electrical data

Ampèrewaarde
32 A

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.