Document downloaden () van 20

5P1150IRNG2

Eaton 5P Gen2 UPS, 1150 VA, 920 W, ingang: C14, uitgangen: (6) C13, rack, 1U, netwerkkaart

General specifications

Productnaam
Eaton 5P Gen2 UPS
Catalogusnummer
5P1150IRNG2
EAN
3553340710407
Productlengte/-diepte
509 mm
Hoogte van product
43.2 mm
Breedte van product
438 mm
Gewicht van product
14.28 kg
Voldoet aan:
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certificering
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Additional specifications

Vormfactor
Rack
Constructietype
19" uitvoering
Kast
Zwart/zilver
Verpakkingsinhoud
  • Rackmontagekit
  • Kabelvergrendelingssysteem
  • USB-kabel
  • (2) IEC-IEC-kabels
  • Quick Start Guide
  • Veiligheidsinstructies
  • Netwerkkaart
Fase (uitgang)
1
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Afmeting rek
1U
Kleur
Zwart/zilver
Rekmontageset
Ja
Rendement bij maximale belasting
98,2
Fase (ingang)
1

Battery

Runtimegrafiek
Type accu
Loodzuur onderhoudsvrij (vervangbaar)
Vervanging batterijen
Door gebruiker te vervangen
Aantal batterijen
4
Accubeheer
ABM of constante stroomtoevoer methode (door de gebruiker selecteerbaar), automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading
Accu-rating
6 V / 9 Ah
Langere levensduur accu's
Nee

Communications

Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Serial poort (RS232)
  • Mini aansluitklem voor op afstand AAN/UIT en op afstand UITSCHAKELEN
  • Potentiaalvrije contacten (2 uitgangen, optocoupler, RJ)
Ethernet-interface
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Uitbreidingssleuven
Een slot voor optionele communicatiekaart
Softwarecompatibiliteit
Eaton Brightlayer software suite
Type interface
Overig

Electrical input

Ingangsaansluiting
C14
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Nominale frequentie
50-60 Hz
Bereik ingangsspanning
160-294 V (instelbaar tot 150 V-294 V)
Bereik ingangsfrequentie
47 - 70 Hz (50 Hz-systeem), 56,5 - 70 Hz (60 Hz-systeem), 40 Hz in lage gevoeligheidsmodus

Electrical output

Spanning
230 V
Aansluitpunt
(6) C13
Wattage
920
Uitgangsspanningsbereik
230 V (+6%/-10%)
Uitgangsfrequentie
50/60 Hz
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Topologie
Leidinginteractief

Environmental

Hoogte
3000 m
Geluidsniveau
<35 dB op 1 meter
Temperatuurbereik
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
BTU-rating
Online: 63, batterij: 465 BTU/uur
Relatieve luchtvochtigheid
0-90 % niet-condenserend

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.