Eaton DG1 montagebeugel, inclusief kabel, voor DG1 bedieneenheid voor variabele frequentieregelaar
| Productnaam |
Eaton DXG montageframe
|
| Catalogusnummer |
730-32033-00P
|
| EAN |
4015081721665
|
| Productlengte/-diepte |
55 mm
|
| Hoogte van product |
165 mm
|
| Breedte van product |
135 mm
|
| Gewicht van product |
0.265 kg
|
| Voldoet aan: |
CE
|
| Modelcode |
DXG-KEY-RMTKIT
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-10 °C
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
| Uitgerust met: |
Plug-in aansluitkabel (ca. 3 m)
Keypad |
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Montageset
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Gebruikt met |
DG1
DM1 |