Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

744-F0190-00P
Model Code: DXG-NET-SWD-IP20

Eaton DG1 SmartWire-DT module voor DG1 frequentieregelaar, IP20

General specifications

Productnaam
Eaton DXG SmartWire-DT module
Catalogusnummer
744-F0190-00P
EAN
4015081847969
Productlengte/-diepte
45 mm
Hoogte van product
130 mm
Breedte van product
105 mm
Gewicht van product
0.11 kg
Voldoet aan:
CE
Certificering
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC 61800-5-1
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
CE marking
UL geregistreerd
UL report applies to both US and Canada
Opmerkingen bij catalogus
2 x M12
Modelcode
DXG-NET-SWD-IP20

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C

Communication

Communicatie
SmartWire-DT, optioneel

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

General information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Communicatiemodule
Beschermingsgraad
IP20
Productcategorie
Accessoires
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Gebruikt met
DG1
DM1

Productspecificatie exporteren

Gebruikershandleidingen

Installatiehandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.