Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 80 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-C, gL/gG, CSA
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
80K07CR
|
| EAN |
5027590490535
|
| UPC |
051712550819
|
| Productlengte/-diepte |
104 mm
|
| Hoogte van product |
90 mm
|
| Breedte van product |
112 mm
|
| Gewicht van product |
53.35 g
|
| Voldoet aan: |
RoHS-compliant
|
| Ampèrewaarde |
80 A
|
| Voltage-classificatie |
600 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Uitschakelvermogen |
200 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|