Foto is representatief
Download
Eaton Bussmann series High speed tractiezekeringen, 80A, Geen, Zekering, Klasse C gL/gG
Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
|
Catalogusnummer |
80NC
|
EAN |
5027590102261
|
UPC |
051712838061
|
Productlengte/-diepte |
198 mm
|
Hoogte van product |
40 mm
|
Breedte van product |
50 mm
|
Gewicht van product |
581 g
|
Voldoet aan: |
Contactgegevens fabriek
|
Ampèrewaarde |
80 A
|
Voltage-classificatie |
750 V
|
Type spanning |
DC
|
Vermogensverlies |
17 W
|
Uitschakelvermogen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse C gL/gG
|