Document downloaden () van 20

9701-4111-00P
Model Code: DG1-32088FN-C54C

Eaton DG1 Frequentieregelaar, 230 V AC, 3-fase, 88 A, 22 kW, IP54/NEMA12, Tussenkringspoel

General specifications

Productnaam
Eaton DG1 frequentieregelaar
Catalogusnummer
9701-4111-00P
EAN
4015081734948
Productlengte/-diepte
294 mm
Hoogte van product
630 mm
Breedte van product
237.7 mm
Gewicht van product
34 kg
Certificering
RoHS, ISO 9001
CUL
EAC
UkrSEPRO
UL report applies to both US and Canada
UL
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
UL File No.: E134360
C-Tick
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
CSA-C22.2 No. 274-13
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL508
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
CE
Modelcode
DG1-32088FN-C54C

Functies & kenmerken

Kenmerken
Temperatuurgestuurde ventilator
Extern toegankelijke ventilator
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Toetsenbord
Parametrering: Power Xpert inControl

Algemeen

Luchtvolumecapaciteit
260 m³/h
Kabellengte
C3 ≤ 50 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
200 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, Motorkabel
C2 ≤ 10 m, Radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
Beschermingsgraad
NEMA 12
IP54
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Milieuklasse
3C2, 3S2 (luchtkwaliteit)
Uitgerust met:
Grafisch display met meerdere regels
Radio-ontstoringsfilter
IGBT-omvormer
Extra printplaatbescherming
Control Unit
Interne DC-link
PC-verbinding
DC-link choke
Formaat frame
FS4
Inbouwpositie
Verticaal
Aantal sleuven
2 (uitbreiding)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Radio-interferentieklasse
C1: met externe filter, alleen voor afgeleide emissies
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
Veiligheidsfunctie/-niveau
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc Cat 1)
Schokbestendigheid
Mechanisch, Volgens EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
UPS valtest (voor gewicht binnen het UPS-frame)
Opslag en vervoer: maximum 15 g, 11 ms (in de verpakking)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Trillingen
Weerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximum versnellingsamplitude
Weerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (piek)
Weerstand: 5 - 150 Hz, Volgens EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Klimatologische milieuomstandigheden

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Max. 2000 m voor hoekgeaarde TN-systemen
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-30 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Hoofdstroom

Stroombegrenzing
0,1 - 2 x IH (CT), motor, hoofdcircuit
Rendement
98 % (η)
Ingangsstroom ILN bij 110% overbelasting
94.3 A
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
81.4 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
6,2 mA
Netspanningsvervorming
25.6 %
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 60 seconden
Netspanning - min
208 V
Netspanning - max
240 V
Bedrijfsmodus
Koppelregeling
Snelheidsregeling met slipcompensatie
U/f-regeling
Sensorloze vectorbesturing (SLV)
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsfrequentie - max
400 Hz
Uitgangsspanning (U2)
240 V AC, 3-fase
230 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 110% overbelasting
125.4 A
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
132 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
100 kA
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - min
45 Hz
Nominale frequentie - max
66 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 110% overbelasting
114 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
88 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz, 1-fase
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz, 3-fase, 110% overbelasting
30 kW
Toegekende bedrijfsspanning
230 V AC, 3-fase
240 V AC, 3-fase
Resolutie
0,01 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
125 A, UL (Klasse CC of J), Veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), Voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), Gedurende 2 seconden elke 20 seconden, Vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
3.6 kHz, 1 - 10 kHz instelbaar, fPWM, Vermogensdeel, Hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nominale spanning - max
240 VAC

Nom. vermogen

Toegewezen motorstroom IM bij 220 - 240 V, 60 Hz, 150% overbelasting
80 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 110% overbelasting
96 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 50 Hz, 150% overbelasting
71 A
Toegewezen motorstroom IM bij 230 V, 60 Hz, 110% overbelasting
104 A
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
30 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase, 110% overbelasting
40 HP

Schijnbaar vermogen

Schijnbaar vermogen bij 230 V
45.4 kVA
Schijnbaar vermogen bij 240 V
47.4 kVA

Remfunctie

Remweerstand
3.3 Ω
Remkoppel
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit
Instelbaar tot 150 % (I/Ie), DC - Hoofdcircuit
Max. 30 % MN, Standaard - Hoofdcircuit
Instelbaar tot 150 %, DC - Hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
425 VDC

Regelcircuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
8
Aantal uitgangen (analoog)
2
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
3 (parametreerbaar), 2 wisselcontacten en 1 no, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA opties incl.)

Communicatie

Communicatie-interface
BACnet MS/TP, ingebouwd
DeviceNet, optioneel
Modbus TCP, ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd
PROFIBUS, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
Ethernet IP, ingebouwd
CANopen®, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DXG-NET-SWD SmartWire DT-module
Protocol
TCP/IP
CAN
PROFINET I/O
Andere bussystemen
DeviceNet
PROFIBUS
BACnet
EtherNet/IP
MODBUS

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
1167 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
88 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
17.1 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting), ruimte laten voor reductie
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren