Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

9702-3002-00P
Model Code: DG1-34031FB-C21C

Eaton DG1 frequentieregelaar, 500 V AC, 3-fase, 29 A, IP21, NEMA 1, FS3, radio-ontstoringsfilter, remchopper

General specifications

Productnaam
Eaton DG1 frequentieregelaar
Catalogusnummer
9702-3002-00P
EAN
4015081721443
Productlengte/-diepte
265.1 mm
Hoogte van product
558 mm
Breedte van product
204.6 mm
Gewicht van product
22.6 kg
Certificering
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
CE
UkrSEPRO
EAC
IEC/EN61800-5
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CUL
UL508
IEC/EN 61800-3
CSA-C22.2 No. 274-13
UL File No.: E134360
UL
UL report applies to both US and Canada
C-Tick
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
Opmerkingen bij catalogus
De remweerstanden zijn geselecteerd op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
Modelcode
DG1-34031FB-C21C

Apparent power

Schijnbaar vermogen bij 400 V
26.3 kVA
Schijnbaar vermogen bij 480 V
32.9 kVA

Braking function

Remweerstand
14 Ω
Remkoppel
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - hoofdcircuit
Instelbaar tot 150 % (I/Ie), DC - hoofdcircuit
Instelbaar tot 150 %, DC - hoofdcircuit
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
850 VDC

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 3000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 1000 m
Max. 2000 m voor hoekgeaarde TN-systemen
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-30 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Communication

Communicatie-interface
Modbus RTU, ingebouwd
PROFIBUS, optioneel
BACnet MS/TP, ingebouwd
DeviceNet, optioneel
CANopen®, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
Modbus TCP, ingebouwd
Ethernet IP, ingebouwd
Aansluiting op SmartWire-DT
In combinatie met DXG-NET-SWD SmartWire DT-module
Ja
Protocol
TCP/IP
MODBUS
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET I/O
Andere bussystemen
CAN
BACnet
Ethernet IP

Control circuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
8
Aantal uitgangen (analoog)
2
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
3 (parametreerbaar), 2 co en 1 no, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA opties incl.)

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
471 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting), derating toestaan
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
31 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
24.12 W

Features & Functions

Kenmerken
Gereedschapsloos verwisselen van ventilator
Temperatuurgestuurde ventilator
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Keypad
Parametrering: Power Xpert inControl
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk

General information

Luchtvolumecapaciteit
144 m³/uur
Kabellengte
C3 ≤ 50 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
150 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
C2 ≤ 10 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
Beschermingsgraad
IP21
NEMA 1
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (volgens EN 61800-3)
Milieuklasse
3C2, 3S2 (luchtkwaliteit)
Uitgerust met:
Radio-ontstoringsfilter
DC-link choke
Remweerstand
IGBT-omvormer
Control Unit
Remchopper
Interne DC-link
Extra printplaatbescherming
Grafisch display met meerdere regels
PC-verbinding
Inbouwpositie
Verticaal
Aantal sleuven
2 (uitbreiding)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Radio-interferentieklasse
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
C1: met externe filter, alleen voor afgeleide emissies
Veiligheidsfunctie/-niveau
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc Cat 1)
Schokbestendigheid
Opslag en vervoer: maximum 15 g, 11 ms (in de verpakking)
Mechanisch, volgens EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
UPS valtest (voor gewicht binnen het UPS-frame)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Trillingen
Weerstand: 5 - 150 Hz, volgens EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Weerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, maximum versnellingsamplitude
Weerstand: 5 - 15,8 Hz, amplitude 1 mm (piek)
Formaat frame
FS3

Main circuit

Stroombegrenzing
0,1 - 2 x IH (CT), motor, hoofdcircuit
Rendement
97,7 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
121 W bij 25% stroom en 0% snelheid
139 W bij 25% stroom en 50% snelheid
153 W bij 100% stroom en 50% snelheid
182 W bij 50% stroom en 50% snelheid
204 W bij 50% stroom en 90% snelheid
248 W bij 100% stroom en 0% snelheid
299 W bij 50% stroom en 0% snelheid
350 W bij 100% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 110% overbelasting
35.2 A
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
29 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
12,2 mA
Netspanningsvervorming
32.6 %
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 60 seconden
Netspanning - max
500 V
Netspanning - min
380 V
Bedrijfsmodus
Sensorloze vectorregeling (SLV)
Koppelregeling
U/f-regeling
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Uitgangsfrequentie - max
400 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 110% overbelasting
41.8 A
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
46.5 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - max
66 Hz
Nominale frequentie - min
45 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 110% overbelasting
38 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
31 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 3-fase, 110% overbelasting
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 500 V, 50 Hz, 3-fase
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 500 V, 50 Hz, 3-fase, 110% overbelasting
22 kW
Toegekende bedrijfsspanning
480 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
Resolutie
0,01 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Kortsluitbeveiligingsklasse
50 A, UL (Klasse CC of J), veiligheidsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 2 seconden elke 20 seconden, power section
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
4 kHz, 1 - 12 kHz instelbaar, fPWM, power sectie, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nominale spanning - max
500 VAC
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
100 kA

Motor rating

Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 110% overbelasting
36 A
Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting
29.3 A
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting
27 A
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 110% overbelasting
34 A
Toegewezen motorstroom IM bij 500 V, 50 Hz, 110% overbelasting
33 A
Toegewezen motorstroom IM bij 500 V, 50 Hz, 150% overbelasting
28.9 A
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
20 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase, 110% overbelasting
25 HP

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.