Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

9703-5006-00P
DG1-35100FB-C21C

Eaton DG1 frequentieregelaar, 600 V AC, 3-fase, 93 A, 75 kW, IP21, NEMA 1, FS5, radio-interferentie, remchopper

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DG1 frequentieregelaar
Catalogusnummer
9703-5006-00P
EAN
4015081772230
Productlengte/-diepte
340.7 mm
Hoogte van product
888.5 mm
Breedte van product
288 mm
Gewicht van product
76.2 kg
Certificering
CE
Certified by UL for use in Canada
CUL
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
UL File No.: E134360
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
CSA-C22.2 No. 274-13
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-3
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
C-Tick
EAC
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL508
Opmerkingen bij catalogus
De remweerstanden zijn toegewezen op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
Modelcode
DG1-35100FB-C21C

Schijnbaar vermogen

Schijnbaar vermogen bij 600 V
129.9 kVA

Remfunctie

Remweerstand
7 Ω
Remkoppel
Instelbaar tot 150 % (I/Ie), DC - Hoofdcircuit
Max. 100% van nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand - Hoofdcircuit
Max. 30 % MN, standaard - hoofdcircuit
Instelbaar tot 150 %, DC - hoofdstroomcircuit
Inschakeldrempel voor de remtransistor
1050 VDC

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m
Max. 1000 m
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-30 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
< 95 gemiddelde relatieve vochtigheid (RH), geen condensatie, geen corrosie

Communicatie

Communicatie-interface
DeviceNet, optioneel
SmartWire-DT, optioneel
Modbus TCP, ingebouwd
Ethernet IP, ingebouwd
Modbus RTU, ingebouwd
CANopen®, optioneel
BACnet MS/TP, ingebouwd
PROFIBUS, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
In combinatie met DXG-NET-SWD SmartWire DT-module
Protocol
TCP/IP
MODBUS
CAN
PROFIBUS
PROFINET I/O
DeviceNet
Andere bussystemen
BACnet
Ethernet IP

Stuurstroomcircuit

Aantal ingangen (analoog)
2
Aantal ingangen (digitaal)
8
Aantal uitgangen (analoog)
2
Aantal uitgangen (digitaal)
1
Aantal relaisuitgangen
3 (parametreerbaar), 2 co en 1 no, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA opties incl.)

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
1390 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting), derating toestaan
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
100 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
27.23 W

Features & functions

Kenmerken
Extern toegankelijke ventilator
Parametrering: Veldbus
Parametrering: Keypad
Parametrering: Power Xpert inControl
Functies
4-kwadrantenbedrijf mogelijk

Algemene informatie

Luchtvolumecapaciteit
395 m³/uur
Kabellengte
C3 ≤ 10 m, radio-interferentieniveau, maximale lengte motorkabel
200 m, afgeschermd, maximaal toegestaan, motorkabel
Beschermingsgraad
NEMA 1
IP21
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (conform EN 61800-3)
Milieuklasse
3C2, 3S2 (luchtkwaliteit)
Uitgerust met:
Control unit
Remchopper
Grafisch display met meerdere regels
DC-tussenkring-spoel
Extra printplaatbescherming
Remweerstand
PC-verbinding
Radio-ontstoringsfilter
Interne DC-link
IGBT-omvormer
Inbouwpositie
Verticaal
Aantal sleuven
2 (uitbreiding)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Radio-interferentieklasse
Optioneel extern radio-ontstoringsfilter voor langere motorkabels en voor gebruik in verschillende EMC-omgevingen
C1: met externe filter, alleen voor afgeleide emissies
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Veiligheidsfunctie/-niveau
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLc Cat 1)
Schokbestendigheid
UPS valtest (voor gewicht binnen het UPS-frame)
Opslag en vervoer: maximum 15 g, 11 ms (in de verpakking)
Mechanisch, conform EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Trillingen
Weerstand: 5 - 150 Hz, conform EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Weerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, maximum versnellingsamplitude
Weerstand: 5 - 15,8 Hz, amplitude 1 mm (piek)
Formaat frame
FS5

Hoofdstroom

Stroombegrenzing
0,1 - 2 x IH (CT), motor, hoofdcircuit
Rendement
98,6 % (η)
Warmteafvoer bij stroom/snelheid
1.013 W bij 100% stroom en 0% snelheid
1.223 W bij 50% stroom en 0% snelheid
1.357 W bij 100% stroom en 90% snelheid
440 W bij 25% stroom en 0% snelheid
512 W bij 25% stroom en 50% snelheid
578 W bij 100% stroom en 50% snelheid
699 W bij 50% stroom en 50% snelheid
749 W bij 50% stroom en 90% snelheid
Ingangsstroom ILN bij 110% overbelasting
114.1 A
Ingangsstroom ILN bij 150% overbelasting
93 A
Lekstroom bij aarde IPE - max
11,2 mA
Netspanningsvervorming
28.4 %
Inschakelfrequentie netspanning
Maximaal één keer per 60 seconden
Netspanning - max
600 V
Netspanning - min
525 V
Netspanningstolerantie
500 - 600 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
Bedrijfsmodus
Snelheidsregeling met slipcompensatie
Koppelregeling
U/f-regeling
Sensorloze vectorregeling (SLV)
Uitgangsfrequentie - max
400 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
600 V AC, 3-fase
Overbelastingsstroom IL bij 110% overbelasting
137.5 A
Overbelastingsstroom IL bij 150% overbelasting
150 A
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - max
66 Hz
Nominale frequentie - min
45 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 110% overbelasting
125 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
100 A
Toegekende bedrijfsspanning
600 V AC, 3-fase
Resolutie
0,01 Hz (frequentie-resolutie, setpoint)
Kortsluitbeveiligingsklasse
175 A, UL (Klasse CC of J), beveiligingsmodule (zekering of leidingbeveiligingsschakelaar), voedingsbedrading
Startstroom - max
200 %, IH, max. aanloopstroom (hoge overbelasting), gedurende 2 seconden elke 20 seconden, vermogensdeel
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
1,5 kHz, 1 - 6 kHz instelbaar, fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nominale spanning - max
600 VAC
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
100 kA

Nom. vermogen

Toegewezen motorstroom IM bij 525 V, 50 Hz, 110% overbelasting
107 A
Toegewezen motorstroom IM bij 525 V, 50 Hz, 150% overbelasting
79 A
Toegewezen motorstroom IM bij 600 V, 50 Hz, 110% overbelasting
112 A
Toegewezen motorstroom IM bij 600 V, 50 Hz, 150% overbelasting
93.2 A

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.