Document downloaden () van 20

9PX3000IRT2U-L
Model Code: Eaton 9PX 3000i RT2U Li-Ion

Eaton 9PX UPS, Lithium, 3000 VA, 3000 W, ingang: C20, uitgangen: (8) C13, (2) C19, rack/toren, 2U

General specifications

Productnaam
Eaton 9PX UPS
Catalogusnummer
9PX3000IRT2U-L
UPC
743172105325
Productlengte/-diepte
605 mm
Hoogte van product
86.5 mm
Breedte van product
440 mm
Gewicht van product
22.8 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Modelcode
Eaton 9PX 3000i RT2U Li-Ion

Productspecificaties

Speciale voorzieningen
  • Lithium-ion batterijen
  • Dubbele conversietopologie
  • Zorgt voor een constante monitoring van de netspanningskwaliteit en regelt de spanning en de frequentie
  • Energy Star-gekwalificeerd, biedt het hoogste efficiëntieniveau, waardoor energie- en koelingskosten gereduceerd worden
  • De interne bypass zorgt voor continuïteit van de service in het geval van een UPS-storing
  • Volgende generatie grafische LCD-display
  • Compatibel met virtuele omgevingen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
  • Meet energieverbruik tot op uitgangsgroepniveau
  • Lange back-up tijd met maximaal 4 optionele EBM’s
Topologie
Online/dubbele conversie
Vormfactor
Montagerek / toren
Afmeting rek
2U
Constructietype
19" uitvoering
Kleur
Zwart/zilver
VA-classificatie
3000 VA
Wattage
2400 W
Rekmontageset
Ja
Verpakkingsinhoud
  • UPS
  • Ingangskabel
  • (2) IEC-IEC uitgangskabels
  • USB-kabel
  • Seriële kabel
  • (2) Beugels voor 19" montage
  • (2) Rackmontagekit
  • (2) Support voor tower montage
  • Kabelvergrendelingssysteem
  • Veiligheidsinstructies
  • Quick Start Guide
Interne omleiding
Ja
Hotswap-voeding
Nee
Functie voor automatisch uitschakelen
Ja
Primaire frequentie - max
70 Hz
Primaire frequentie - min
40 Hz
Ingangsaansluiting
C20
Lengte ingangskabel
1,8 m
Nomimale ingangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Nominale frequentie
50/60 Hz
Bereik ingangsfrequentie
40-70 Hz
Ingangsvermogensfactor
>,99
Aansluitpunt
(8) C13, (2) C19
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E
0
Aantal uitgangen C13
8
Aantal uitgangen C19
2
Aantal bekabelde uitgangen
0
Aantal uitgangen pc (SCHUKO)
0
Uitgangsgolfvorm
Sinusgolf
Spanning
230 V
Nominale uitgangsspanning
230 V standaard (200 / 208 / 220 / 230 / 240 V)
Voedingstype
1
Type spanning
AC
Runtimegrafiek
Accubeheer
  • Lithium-ion batterijen met batterij management systeem
  • Automatische herkenning van externe batterij-modules
Vervanging batterijen
Hot-swappable interne batterijen en externe batterij modules (EBM's)
Type accu
Li-ION
Langere levensduur accu's
Ja
Runtime bij halve belasting
20.5 min
Communicatie
  • USB-poort (HID-compatibel)
  • Seriële poort (RS232)
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand AAN/UIT
  • Mini aansluitklemmen voor op afstand uitschakelen
  • Mini aansluitklemmen voor uitgangsrelais
  • Potentiaalvrije contacten (3 uitgan gen, 1 ingang, optocoupler, DB9)
Uitbreidingssleuven
Een slot voor optionele communicatiekaart
Ethernet-interface
Nee
Inclusief netwerkkaart
Nee
Softwarecompatibiliteit
Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Intelligent Power Protector (IPP)
Gebruikersinterface
Grafische LCD-display in verschillende talen
Type interface
Overig
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Hoogte
3000 m
BTU-rating
Online: 614
Geluidsniveau
<40 dB op 1 meter
Relatieve luchtvochtigheid
0-96% niet-condenserend
Temperatuurbereik
0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Ingangsspanning - max
276 V
Ingangsspanning - min
100 V
Uitgangsspanning - max
240 V
Uitgangsspanning - min
200 V
Secundaire frequentie - max
60 Hz
Secundaire frequentie - min
50 Hz
Rendement bij maximale belasting
94
Efficiëntie (eco-modus)
98
Bereik ingangsspanning
176-276 V (100-276 V met derating)
Maximaal aantal accupacks
4
Uitgangsfrequentie
50/60 Hz
Cos-phi uitgang
1
Uitgangsspanningsbereik
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Fase (ingang)
1
Fase (uitgang)
1
Runtime bij volledige belasting
10 min
Spanningsvervormingsuitgang (lineaire belasting) - max
3
Opgenomen vermogen
180 W

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.