Eaton Bussmann series laagspanningszekering 10 x 38 mm cilindrisch/adereindhuls, 500 Volt AC, 16 Amps, 120 kA afschakelvermogen, klasse gG/gL, zonder melder, compatibel met een CHM modulaire zekeringhouder.
| Productnaam |
Eaton Bussmann series cilindrische laagspanningszekeringen
|
| Catalogusnummer |
C10G16
|
| EAN |
5027590493437
|
| UPC |
051712754286
|
| Productlengte/-diepte |
38 mm
|
| Hoogte van product |
10 mm
|
| Breedte van product |
10 mm
|
| Gewicht van product |
8.2 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
GoST-R RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269
|
| Modelcode |
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 16A GG 500V AC
|
| Ampèrewaarde |
16A
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Uitschakelvermogen |
120 kA
|
| Gebruikscategorie |
gG (kabel- en apparatuurbeveiliging)
|
| Geschikt voor |
CHM modulaire zekeringhouder
|