Document downloaden () van 20

DEO160

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 160 A, AC 415 V, 31 x 110 mm, gL/gG

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
DEO160
EAN
5027590497787
UPC
051712839631
Productlengte/-diepte
110 mm
Hoogte van product
29.5 mm
Breedte van product
31 mm
Gewicht van product
141.4 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-2
BS88

Electrical data

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
415 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL

Product specifications

Type zekering
DEO
Uitgerust met:
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Bouw
BS88

Productspecificatie exporteren