Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

DXX-NET-EIP

Eaton PowerXL DX1 dual port EIP kaart

General specifications

Productnaam
Eaton PowerXL DX1 optionele kaart
Catalogusnummer
DXX-NET-EIP
UPC
786689880460
Productlengte/-diepte
16 mm
Hoogte van product
86 mm
Breedte van product
54 mm
Gewicht van product
0.033 kg
Certificering
CE
Modelcode
DXX-NET-EIP

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m voor hoekgeaarde TN-systemen
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-30 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C

Communicatie

Communicatie-interface
Ethernet IP

Stuurstroomcircuit

Aantal ingangen (analoog)
2

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.

Specifications general

Milieuklasse
3C2, 3S2 (luchtkwaliteit)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2

Productspecificatie exporteren