Eaton FlexiTech 20 m, pictogram ISO7010-E016, vluchtroute raam beneden
Productnaam |
Eaton noodverlichting pictogram
|
Catalogusnummer |
FT2ED-PICTO-EWD
|
EAN |
3660191807115
|
Productlengte/-diepte |
208 mm
|
Hoogte van product |
0.1 mm
|
Breedte van product |
102.5 mm
|
Gewicht van product |
0.003 kg
|
Certificering |
CE
|
Modelcode |
FT2 PICTO, ISO7010-E016 Escape Window D
|
Herkenningsafstand |
20 m
|
Model |
Inlegpictogram
|
Verklarend pictogram |
Vluchtroute
|
Materiaaldikte |
0.1 mm
|
Dubbelzijdig |
False
|
Richting |
Omlaag
|
Richting van de pijl |
Beneden
|
Aantal zijkanten |
Enkelzijdig
|
Productmerken |
Eaton
|
Compatibiliteit |
UltraLed ED
RoundTech MR EC |