Document downloaden () van 20

FT2EWEC-PICTO-WC
Model Code: FT2 EW_EC PICTO, ISO7003/P-I PF001 WC

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, pictogram, ISO7001/P-I PF003, WC

General specifications

Productnaam
Eaton noodverlichting pictogram
Catalogusnummer
FT2EWEC-PICTO-WC
EAN
3660191810801
Productlengte/-diepte
211 mm
Hoogte van product
0.175 mm
Breedte van product
107.3 mm
Gewicht van product
0.003 kg
Voldoet aan:
CE marking
Modelcode
FT2 EW_EC PICTO, ISO7003/P-I PF001 WC

Productspecificaties

Herkenningsafstand
20 m
Model
Inlegpictogram
Verklarend pictogram
Overig
Materiaaldikte
0.175 mm
Dubbelzijdig
False
Richting
Geen
Aantal zijkanten
Enkelzijdig
Productmerken
Eaton
Compatibiliteit
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EC/CC

Productspecificatie exporteren

Technische datasheets (TDS)

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.