Document downloaden () van 20

FWA-1000AH

Eaton Bussmann series FWA snelle zekering, 1000A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bij 120 V DC, Geen, snelle zekering, verzonken, Tapeind

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
Catalogusnummer
FWA-1000AH
EAN
5027590020152
UPC
051712795470
Productlengte/-diepte
104 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
106 mm
Gewicht van product
513 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized

Electricla data

Ampèrewaarde
1000 A
Voltage-classificatie
130 Vac, 130 Vdc
Type spanning
AC/DC
Onderbreking
50 kAIC bij 120 V DC
200 kAIC V AC
Klasse
Klasse aR
Pre arc (I2T)
170000
Clearing (I2T)
460000
Vermogensverlies
60 W

Product specification

Toepassing
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.