Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

FWJ-500A

Zekeringelement, snel, 500 A, AC 1000 V, DC 800 V, 64 x 183 mm, aR, UL

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
Catalogusnummer
FWJ-500A
EAN
5027590021340
UPC
051712796279
Productlengte/-diepte
184 mm
Hoogte van product
64 mm
Breedte van product
64 mm
Gewicht van product
1179 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
CSA gecertificeerd
UL Recognized

Electrical data

Ampèrewaarde
500 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
329000 bij 1000 V
Onderbreking
100 kAIC (250-2000A)
25 kAIC (35-200A)
50 kAIC bij 800 V DC (35-200 A
450-600A)
Pre arc (I2T)
39500
Voltage-classificatie
1000 Vac, 800 Vdc
Type spanning
AC/DC
Vermogensverlies
95 W

Product specifications

Toepassing
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.