Eaton Bussmann series FWP snelle zekering, 250 Vac/dc, 700A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bij 700 V DC, Geen, snelle zekering, Bladeind X Bladeind, Tapeind
Productnaam |
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
|
Catalogusnummer |
FWP-700A
|
EAN |
5027590021838
|
UPC |
051712796057
|
Productlengte/-diepte |
56 mm
|
Hoogte van product |
53 mm
|
Breedte van product |
180 mm
|
Gewicht van product |
588 g
|
Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
Certificering |
UL Recognized
CSA gecertificeerd |
Ampèrewaarde |
6 A
|
Voltage-classificatie |
700 Vac, 700 Vdc (UL)
|
Type spanning |
AC
|
Onderbreking |
50 kAIC bij 700 V DC
200 kAIC V AC 200 kAIC |
Klasse |
Klasse aR
|
Pre arc (I2T) |
54000
|
Clearing (I2T) |
300000 bij 700 V
|
Vermogensverlies |
122 W
|
Toepassing |
halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters
|