Document downloaden () van 20
We make what matters work*

FWP-700AI

Zekeringelement, hoge snelheid, 700 A, AC 700 V, 51 x 169 mm, aR, UL, met slagpin

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series Noord-Amerikaanse hoge snelheid zekering
Catalogusnummer
FWP-700AI
EAN
5027590171229
Productlengte/-diepte
169 mm
Hoogte van product
52 mm
Breedte van product
52 mm
Gewicht van product
546 g
Voldoet aan:
CE
RoHS-compliant
EAC
Certificering
UL 248-13

Productspecificaties

Ampèrewaarde
700 A
Uitschakelvermogen
200 kA
Geïsoleerde metalen
Nee
Gebruikscategorie
Overig
Type spanning
AC
Nominaal schakelvermogen
200 A
Nom. (meet)spanning AC
700 V
Montage-afmeting
Overig
Hartafstand aansluitingen
134.95 mm
Stroomtype
AC
Vermogensverlies
125 W
Vorm van zekering
Centraal geschroefde aansluiting
Kleur
Geen
Constructiegrootte
Overig
Voltage-classificatie
700 V
Type
Zekering
Toepassing
Beveiliging van DC algemene bus, DC-aandrijvingen, voedingsomvormers/gelijkrichters en laagspanningsstarters
Zekeringsysteem (conform IEC 60269)
Overig

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.