Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

FWX-1200AH

Eaton Bussmann series FWX snelle zekering, 1200A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bij 250 V DC, geen, snelle zekering, bladeind X bladeind, verzonken

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle cilindrische zekeringen
Catalogusnummer
FWX-1200AH
EAN
5027590021944
UPC
051712795623
Productlengte/-diepte
10.2 mm
Hoogte van product
7 mm
Breedte van product
10.2 mm
Gewicht van product
3 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
UL Recognized
CSA gecertificeerd

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
10 A
Klasse
Klasse aR
Clearing (I2T)
750000 bij 250 V
Onderbreking
200 kA IC V AC
Pre arc (I2T)
92000
Voltage-classificatie
250 Vac
Type spanning
AC
Vermogensverlies
103 W

Productspecificaties

Toepassing
Halfgeleider, DC common bus, DC-aandrijvingen, spanningsomvormers/gelijkrichters

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.