Document downloaden () van 20

OCP100M125

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 100 A, AC 440 V, gM, 100M125

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
OCP100M125
EAN
5027590504997
Productlengte/-diepte
51 mm
Hoogte van product
25 mm
Breedte van product
25 mm
Gewicht van product
51 g
Voldoet aan:
CE
RoHS
Certificering
BS

Electrical data

Ampèrewaarde
100 A
Voltage-classificatie
440 V
Type spanning
AC

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.