Document downloaden () van 20

PV-100A-01XL-15

Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 100 A, DC 1500 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, met melder, bladaansluitingen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-100A-01XL-15
EAN
5996516000687
UPC
051712371957
Productlengte/-diepte
46.5 mm
Hoogte van product
189 mm
Breedte van product
67.3 mm
Gewicht van product
395.3 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Electrical data

Ampèrewaarde
100 A
Voltage-classificatie
1500 V DC
Onderbreking
30 kAIC
Klasse
klasse gPV

Product specifications

Toepassing
Fotovoltaïsche inrichtingen en ontkoppelingen
Type zekering
PV-01XL-15
Formaat zekering
01XL

Compatible fuse holders

Geschikt voor
SD1XL-S-PV XL zekeringshouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.