Document downloaden () van 20

PV-100A-1XL-15

Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 100 A, DC 1500 V, 1XL, 51 x 189 mm, gPV, IEC, UL, met melder, bladaansluitingen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-100A-1XL-15
EAN
5996516000670
UPC
051712371964
Productlengte/-diepte
205 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
80 mm
Gewicht van product
1422 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Electrical data

Ampèrewaarde
100 A
Voltage-classificatie
1500 V DC
Onderbreking
30 kAIC
Klasse
klasse gPV

Product specifications

Toepassing
Fotovoltaïsche systemen, omvormers, fotovoltaische inrichtingen en ontkoppelingen
Type zekering
PV-1XL-15
Formaat zekering
1XL

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.