Document downloaden () van 20

PV-12A10F85L

Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 12 A, DC 1500 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 85 mm, gPV, UL PV, UL, IEC

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-12A10F85L
EAN
5027590505437
UPC
051712698405
Productlengte/-diepte
85 mm
Hoogte van product
10 mm
Breedte van product
10 mm
Gewicht van product
161 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
12 A
Onderbreking
30 kAIC
Voltage-classificatie
1500 V DC
Vermogensverlies
3.5 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-A10F85L
Materiaal
Glasvezel zekering

Bijbehorende zekeringhouder

Geschikt voor
CHPV15L85 zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.