Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

PV-160A-1XL-15

Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 160 A, DC 1500 V, 1XL, 51 x 189 mm, gPV, IEC, UL, met melder, bladaansluitingen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-160A-1XL-15
EAN
5996516000632
UPC
051712372015
Productlengte/-diepte
217 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
85 mm
Gewicht van product
1200 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Electrical data

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
1500 V DC
Onderbreking
30 kAIC
Klasse
klasse gPV

Product specifications

Toepassing
Fotovoltaïsche inrichtingen en ontkoppelingen
Type zekering
PV-1XL-15
Formaat zekering
1XL

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.