Document downloaden () van 20

PV-160A-2XL-B

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 160 A, DC 1000 V, 2XL, 59 x 76 x 190 mm, gPV, UL, IEC, boutverbinding

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-160A-2XL-B
EAN
5996516000847
UPC
051712389624
Productlengte/-diepte
19.13 mm
Hoogte van product
5.92 mm
Breedte van product
5.92 mm
Gewicht van product
2657 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
160 A
Onderbreking
33 kAIC
Voltage-classificatie
1000 Vdc
Vermogensverlies
44 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-2XL-B
Materiaal
Keramische body

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.