Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 20 A, DC 1500 V, 14 x 65 mm, gPV, IEC, UL, met tags
| Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
| Catalogusnummer |
PV-20A14L-T
|
| EAN |
5027590505833
|
| UPC |
051712377287
|
| Productlengte/-diepte |
72 mm
|
| Hoogte van product |
31 mm
|
| Breedte van product |
92 mm
|
| Gewicht van product |
31.6 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269
UL geregistreerd CSA gecertificeerd |
| Ampèrewaarde |
20A
|
| Voltage-classificatie |
1500 V DC
|
| Onderbreking |
10 kAIC
|
| Klasse |
klasse gPV
|
| Toepassing |
Fotovoltaïsche circuits
|
| Type zekering |
PV-A14L-T
|
| Formaat zekering |
14 x 65 mm
|