Document downloaden () van 20

PV-250ANH2
Model Code: FUSE 250A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 250 A, DC 1000 V, NH2, gPV, UL PV, UL, IEC, dubbele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-250ANH2
EAN
5027590505871
UPC
051712497978
Productlengte/-diepte
137 mm
Hoogte van product
68 mm
Breedte van product
134 mm
Gewicht van product
434 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd
Modelcode
FUSE 250A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
250 A
Onderbreking
50 kAIC
Voltage-classificatie
1000 Vdc
Vermogensverlies
38 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-ANH2
Materiaal
Keramische body

Bijbehorende zekeringhouder

Geschikt voor
SD2-D-PV NH-zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.