Document downloaden () van 20

PV-300ANH3

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 300 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, dubbele melder

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-300ANH3
EAN
5027590506014
UPC
051712498104
Productlengte/-diepte
80 mm
Hoogte van product
32 mm
Breedte van product
51 mm
Gewicht van product
1100 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
Certificering
CSA gecertificeerd
IEC nominaal

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
300 A
Onderbreking
50 kAIC
Voltage-classificatie
1000 Vdc
Vermogensverlies
40 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-ANH3
Materiaal
Keramische body

Bijbehorende zekeringhouder

Geschikt voor
SD3-D-PV NH-zekeringhouder

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.