Eaton Bussmann series Zekeringelement, hoge snelheid, 315 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, met melder, bladaansluitingen
| Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
| Catalogusnummer |
PV-315A-2XL
|
| EAN |
5996516000434
|
| UPC |
051712372138
|
| Productlengte/-diepte |
60 mm
|
| Hoogte van product |
205 mm
|
| Breedte van product |
71 mm
|
| Gewicht van product |
1362.137 g
|
| Voldoet aan: |
RoHS-compliant
CE-markering |
| Certificering |
UL 2579
CSA gecertificeerd IEC nominaal CCC in behandeling |
| Geschikt voor |
SD2XL-S-PV XL zekeringhouder
|
| Ampèrewaarde |
315 A
|
| Klasse |
Klasse gPV
|
| Onderbreking |
33 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
17600
|
| Voltage-classificatie |
1000 Vdc
|
| Vermogensverlies |
75 W
|
| Toepassing |
Fotovoltaïsche inrichtingen en ontkoppelingen
|
| Uitgerust met: |
Blad zonder boutgaten
|
| Formaat zekering |
2XL
|
| Type zekering |
PV-2XL
|