Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

PV-355A-2XL

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 355 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, met melder, mesverbindingen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-355A-2XL
EAN
5996516000441
UPC
051712372183
Productlengte/-diepte
61 mm
Hoogte van product
61 mm
Breedte van product
205 mm
Gewicht van product
1422 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Compatible fuse holders

Geschikt voor
SD2XL-S-PV XL zekeringhouder

Electrical data

Ampèrewaarde
355 A
Klasse
klasse gPV
Onderbreking
33 kAIC
Pre arc (I2T)
26.000
Voltage-classificatie
1000 Vdc
Vermogensverlies
68 W

Product specifications

Toepassing
Fotovoltaïsche systemen, omvormers, zonnepaneel toepassingen, fotovoltaïsche inrichtingen en ontkoppelingen
Uitgerust met:
Blad zonder boutgaten
Formaat zekering
2XL
Type zekering
PV-2XL

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.