Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 355 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, met melder, mesverbindingen
| Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
| Catalogusnummer |
PV-355A-3L-15
|
| EAN |
5996516001202
|
| UPC |
051712374521
|
| Productlengte/-diepte |
217 mm
|
| Hoogte van product |
82 mm
|
| Breedte van product |
94 mm
|
| Gewicht van product |
2035 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269
UL geregistreerd CSA gecertificeerd |
| Ampèrewaarde |
355 A
|
| Voltage-classificatie |
1500 V DC
|
| Onderbreking |
100 kAIC
|
| Klasse |
klasse gPV
|
| Toepassing |
Fotovoltaïsche inrichtingen en ontkoppelingen
|
| Type zekering |
PV-3L-15
|
| Formaat zekering |
3L
|
| Geschikt voor |
SD3L-S-PV XL zekeringhouder
|