Document downloaden () van 20

PV-400A-3L-B

Eaton Bussmann series zekeringelement, hoge snelheid, 400 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, met melder, boutverbindingen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
Catalogusnummer
PV-400A-3L-B
EAN
5996516000892
UPC
051712373432
Productlengte/-diepte
91 mm
Hoogte van product
201.4 mm
Breedte van product
73.5 mm
Gewicht van product
1557 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269
UL geregistreerd
CSA gecertificeerd

Elektrische waarde

Ampèrewaarde
400 A
Onderbreking
50 kAIC
Voltage-classificatie
1000 Vdc
Vermogensverlies
82 W

Specificaties

Kleur
Wit
Type zekering
PV-3L-B
Materiaal
Keramische body

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.