Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen, grootte 1XL PV zekeringbasis, 1500 Vdc, 250 A
| Productnaam |
Eaton Bussmann series fotovoltaïsche zekeringen
|
| Catalogusnummer |
SD1XL-S-PV
|
| EAN |
5027590419116
|
| Productlengte/-diepte |
260 mm
|
| Hoogte van product |
77.3 mm
|
| Breedte van product |
60 mm
|
| Gewicht van product |
0.001 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC 60269-2
|
| Ampèrewaarde |
250 A
|
| Voltage-classificatie |
1500 V DC
|
| Klasse |
klasse gPV
|
| Toepassing |
Fotovoltaïsche inrichtingen en ontkoppelingen
|
| Formaat zekering |
1XL
|