Document downloaden () van 20

TCP40A

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 40 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 23 x 109 mm, gL/gG

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
TCP40A
EAN
5027590513432
UPC
051712485159
Productlengte/-diepte
109 mm
Hoogte van product
23 mm
Breedte van product
23 mm
Gewicht van product
83.4 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC nominaal
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical data

Ampèrewaarde
40A
Voltage-classificatie
660 V
Type spanning
AC/DC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL

Compatible fuse holder

Geschikt voor
RS100 Red Spot zekeringhouder

Product specifications

Type zekering
TCP
Uitgerust met:
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Bouw
BS88/A4

Productspecificatie exporteren