Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 200 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
TF200
|
| EAN |
5027590513746
|
| UPC |
051712485197
|
| Productlengte/-diepte |
137 mm
|
| Hoogte van product |
34 mm
|
| Breedte van product |
34 mm
|
| Gewicht van product |
210.3 g
|
| Voldoet aan: |
Niet van toepassing
|
| Certificering |
BS
|
| Ampèrewaarde |
200 A
|
| Voltage-classificatie |
660 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Geschikt voor |
RS200 Red spot zekeringhouder
|
| Type zekering |
TF
|
| Uitgerust met: |
Gecentreerde boutaansluiting
|
| Bouw |
BS88/B2
|