Fazemos funcionar o que é importante*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

RoLP LX parede - dispositivo de alarme visual (VAD) de alarme contra incêndio (VAD)

O dispositivo de parede RoLP LX Fulleon é ideal para aplicações de uso duplo onde um dispositivo de alarme visual (VAD) é necessário para suportar um alarme sonoro.

Recomendado para uso em parede e exigindo apenas um ponto de instalação, o RoLP LX de parede está disponível para uso com qualquer sirene RoLP padrão, como a sirene RoLP Maxi de saída alta. 

Assim como a certificação EN54-23 europeia, dispositivo de alarme visual (VAD) RoLP LX de parede tem extensas certificações AFNOR, CNBoP e AS para cada país e modelos específicos para aprovações NF e VDS.

Compatível
A óptica de policarbonato personalizada oferece cobertura máxima da EN54-23 com potência mínima
Eficiência
Partida com pico zero devido à tecnologia de partida suave
Conveniente
Opção "Somente base" para adaptar as sirenes RoLP existentes à base certificada

Baixa corrente, cobertura máxima com a lente patenteada "fit & forget" da Eaton

As lentes ópticas LED patenteadas de longa duração usadas na LX foram desenvolvidas especificamente para o padrão VAD EN54-23.

Usam técnicas modernas de moldagem por injeção de "molde grosso" e saída cilíndrica inovadora para alcançar o nível correto de iluminação, mantendo o menor consumo de energia possível.

Uma história profundamente enraizada na tecnologia de comunicações inicial

Com mais de 2 milhões de sirenes (RoLP) compactas vendidas somente nos últimos 5 anos, sua confiabilidade é aparente, mas como essa sirene de alarmes de incêndio convencional foi projetada? O cérebro da Fulleon, o RoLP foi inventado em 1980 por meio da incorporação inteligente da tecnologia usada em transdutores de telefone. Agora em sua quinta geração, ela tem sido uma das principais bases do portfólio de produtos da então Fulleon, agora da Eaton.

Uma maneira simples de atualizar sua sirene RoLP existente

Desenvolvido com a instalação em mente, a base RoLP LX pode ser adaptada a qualquer sirene RoLP padrão na linha Eaton, incluindo a sirene RoLP Maxi de saída alta. Economize tempo e dinheiro simplesmente atualizando para uma base LX.

Minimize os custos de instalação com carregamento máximo da linha

A 2ª geração da LX agora incorpora tecnologia de partida suave. Essa característica inovadora monitora constantemente a tensão disponível para surto zero de partida na linha, permitindo a carga máxima do produto. Também pode detectar sobrecarga de linha e indicará a falha com um flash duplo rápido.

Uma plataforma de produtos, um alerta. Sincronicidade em toda a faixa.

A plataforma Roshni dos produtos Askari, Rolp, Flashni, CS200 e Squashni usa a mesma mesa tabela de 32 tons Fulleon legada, garantindo a sincronização de todos os tons em uma área usando uma variedade de sirenes.

Alto e claro. Alertar quando uma vida depende dela.

De instalações comerciais a plataformas de petróleo offshore, um alerta acústico é normalmente o principal método de alarme.

A Eaton tem uma biblioteca de mais de 100 tons de alerta padrão do setor para garantir que sua notificação seja sempre ouvida. Mensagens de alerta de voz estão disponíveis em vários idiomas para evacuação de incêndio, segurança ou proteção.

Icon speaker - white background.jpg

Como um dos primeiros produtos certificados EN54-23 VAD no mercado, a linha LX liderou o caminho em inovação. Agora, em sua 2ª geração, e com a integração de vários protocolos endereçáveis, a faixa LX continua a ser o VAD preferido. 

James Morgan, Gerente Global de Produtos

A família LX - Dispositivos de alarme visual certificados pela EN 54-23

Oferecendo baixa corrente, com cobertura máxima, a linha LX de dispositivos de alarme visual sincronizados foi projetada especificamente pela Eaton para fornecer uma solução eficiente para o padrão EN 54-23. A linha inclui opções para montagem em parede, teto e detector. 

Uma Eaton – a fabricante líder mundial em dispositivos de notificação de incêndio

Com os produtos à prova de explosão ATEX da MEDC, até os Sounders certificados pela UL da Wheelock, nosso portfólio diversificado, incluindo Cooper, Fulleon, JSB e Menvier, significa que 1 em cada 5 dispositivos de notificação de incêndio instalados é um produto da Eaton*. Seja qual for o seu setor ou aplicação, a Eaton tem uma solução.

*(IHS Markit, 2018).

Notificação visual clara durante uma emergência; aprovado para EN54-23

Os VADs fornecem um sinal claro de evacuação para qualquer ocupante que não possa ser alertado por um alarme sonoro devido ao trabalho em um ambiente ruidoso, como uma fábrica, se eles estiverem com problemas de audição ou se estiverem cada vez mais em ambientes de escritório e educacionais devido ao uso de fones de ouvido.