Fazemos funcionar o que é importante*
Sirenes e alarmes
RoLP (Roshni compacta) - Sirene de alarmes de incêndio
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

RoLP (Roshni compacta) - Sirene de alarmes de incêndio

O RoLP (Roshni compacta) é a sirene de alarmes de incêndio convencional líder de mercado. Sua versatilidade e confiabilidade a tornam adequada para praticamente qualquer aplicação mais sólida em todo o mundo. Encontrada em edifícios comerciais e aplicações de segurança, seu design robusto também a torna adequada para uso em regiões montanhosas e áreas costeiras. 

Com a aprovação independente de incêndio de vários países, um invólucro à prova de intempéries capaz de alcançar IP65 e vários métodos de fixação, Rolp é um dispositivo de notificação de incêndio adequado para praticamente qualquer instalação. 

Compatível
Com aprovação independente para incêndio em vários países
Eficiência
Reduz os custos de operação devido ao baixo consumo de corrente
Confiável
Fabricado com plástico ABS robusto com opção à prova de intempéries IP65

Baixa corrente, alto desempenho, uma especificação líder

De teleféricos nos Alpes, usados como alerta de inicialização cauteloso, até alertar as pessoas sobre o perigo em edifícios em todo o mundo, o RoLP é um líder de sinalização.

Alcançando um consumo de corrente tão baixo quanto 30mA, essa sirene versátil não é apenas eficiente, também é adaptável. Com a opção de 32 tons (incluindo 6 aprovados para incêndio) e 5 opções de base, é fácil configurar o RoLP para sua aplicação.

Seja para notificação de incêndio ou para fins de sinalização geral, a sirene de alarmes de incêndio RoLP é a solução.

Uma das sirenes mais reconhecidas do mundo, a flexibilidade e a confiabilidade da Rolp continuam a torná-la a escolha número um para instaladores e engenheiros.

James Morgan, Gerente Global de Produtos

Uma história profundamente enraizada na tecnologia de comunicações inicial

Com mais de 2 milhões de sirenes (RoLP) compactas vendidas somente nos últimos 5 anos, sua confiabilidade é aparente, mas como essa sirene de alarmes de incêndio convencional foi projetada? O cérebro da Fulleon, o RoLP foi inventado em 1980 por meio da incorporação inteligente da tecnologia usada em transdutores de telefone. Agora em sua quinta geração, ela tem sido uma das principais bases do portfólio de produtos da então Fulleon, agora da Eaton.

Uma plataforma de produtos, um alerta. Sincronicidade em toda a faixa.

A plataforma Roshni dos produtos Askari, Rolp, Flashni, CS200 e Squashni usa a mesma mesa tabela de 32 tons Fulleon, garantindo a sincronização de todos os tons em uma área usando uma variedade de sondas.

Uma solução de sirene em conformidade internacional para sistemas de incêndio convencionais

A linha de sirene de alarmes de incêndio RoLP foi certificada por terceiros para atender aos requisitos regulatórios de incêndio em toda a Europa e em todo o Oriente Médio, África e Australásia, incluindo a EN54. Adaptada por muitos países em todo o mundo graças às suas rigorosas auditorias de qualidade de fabricação e bateria de testes de produtos laboratoriais. Você pode apostar sua vida na RoLP certificado pela EN54 para alertar quando mais importa.

Alto e claro. Alertar quando uma vida depende dela.

De instalações comerciais a plataformas de petróleo offshore, um alerta acústico é normalmente o principal método de alarme.

A Eaton tem uma biblioteca de mais de 100 tons de alerta padrão do setor para garantir que sua notificação seja sempre ouvida. Mensagens de alerta de voz estão disponíveis em vários idiomas para evacuação de incêndio, segurança ou proteção.

Icon speaker - white background.jpg

Uma sirene adaptável projetada para atender a diversos requisitos de aplicação

Projetada para oferecer adaptabilidade, a RoLP oferece amplas opções para atender às necessidades dos seus projetos.

Com seis bases diferentes disponíveis para atender a uma variedade de entradas de conduíte. Oferece uma variedade de opções de proteção de entrada e estética para se adequar à instalação.

Base de alarme de incêndio e sinalização Eaton -base única em ângulo midi

Base única em ângulo midi

Opção Flexi-fit para facilitar a instalação em cantos, ou onde o uso de olhais ou gaxetas é preferido.

Bases de alarme de incêndio e sinalização da Eaton - base profunda

Base profunda

Adequada para todos os tipos de fiação de superfície com uma classificação de proteção de entrada IP65 e aberturas para entrada de cabos. 

Base de alarme e sinalização de incêndio Eaton - base única em “U” midi

Base única em “U” midi 

Opção de fácil ajuste para facilitar a instalação em cantos ou onde o uso de olhais ou juntas é preferido.

Bases de alarme de incêndio e sinalização da Eaton - base rasa

Base rasa

Adequada para ocultar a fiação, permitindo a instalação com impacto visual mínimo onde a estética é importante.

Base de alarme de incêndio e sinalização Eaton - base em u

Base em U

Adequada para todos os tipos de fiação de superfície e classificado para proteção de entrada IP65, com aberturas para entrada de cabos.

fire-fulleon-bases-combi-base.jpg

Unidade de sinalização Combi

Um sistema de sinalização sonoro e visual em que diferentes níveis de aviso ou status precisam ser comunicados.

Veja nossos outros alarmes e dispositivos de sinalização com classificação de incêndio

Uma Eaton – a fabricante líder mundial em dispositivos de notificação de incêndio

Com os produtos à prova de explosão ATEX da MEDC, até os Sounders certificados pela UL da Wheelock, nosso portfólio diversificado, incluindo Cooper, Fulleon, JSB e Menvier, significa que 1 em cada 5 dispositivos de notificação de incêndio instalados é um produto da Eaton*. Seja qual for o seu setor ou aplicação, a Eaton tem uma solução.

*(IHS Markit, 2018).

Como comprar da Eaton